Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PSR-SCP-24DC/URML4/3X1/1X2/B - Erweiterungsmodul
2903583

1- oder 2-kanalige Kontakterweiterung für OSSD-Signale (z. B. Lichtgitter), 3 Schließer, 1 Öffner, bis Cat. 4 PL e nach EN ISO 13849, SIL 3 nach EN IEC 62061, steckbare Schraubklemmen, Breite 22,5 mm

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte