PSR-SCP-24DC/MXF3/4X1/2X2/B
-
Sicherheitsrelais
2903257
Multifunktionales Sicherheitsrelais für Not-Halt, Schutztüren und Lichtgitter bis SIL 3, Cat. 4, PL e, automatisch oder manuell überwachte Aktivierung, 4 Schließer, 3 Sicherheitsfunktionen, 2 Abschaltebenen, steckbare Schraubklemme
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Produkttyp | Sicherheitsrelais |
Anwendung | Not-Halt |
Schutztür | |
Lichtgitter | |
Ansteuerung | 1- und 2-kanalig |
Lebensdauer mechanisch | 10x 106 Schaltspiele |
Relaistyp | Elektromechanisches Relais mit zwangsgeführten Kontakten nach IEC/EN 61810-3 |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 3 W |
Nennbetriebsart | 100 % ED |
Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Bemessungsisolationsspannung | 250 V AC |
Bemessungsstoßspannung / Isolierung | 4 kV / Basisisolierung (Sichere Trennung, verstärkte Isolierung und 6 kV zwischen Eingangsstromkreis, Freigabestrompfaden und Sicherheitskreisen 1 (13/14, 23/24) und Sicherheitskreis 2 (43/44, 53/54).) |
Allgemein | |
Eingangsnennspannung UN | 24 V DC |
Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,85 ... 1,1 |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 125 mA (bei angezogenen Relais) |
55 mA (Ansteuerung zweikanalig 24 V / 0 V + max. 200 mA (Meldeausgänge 32/62) bei nicht angezogenen Relais) | |
Stromaufnahme | typ. 5 mA (Eingänge Imax/Ix) |
20 mA (im Einschaltmoment) | |
Spannung an Eingangs-, Start- und Rückführkreis | 24 V -15 % / +10 % (erster Kanal: 24 V; zweiter Kanal: 0 V) |
Filterzeit | max. 1,5 ms (Testpulsbreite; für alle äquivalenten Eingänge) |
min. 7,5 ms (Testpulsrate; für alle äquivalenten Eingänge) | |
Ansprechzeit typisch | 175 ms (überwachter / manueller Start) |
250 ms (automatischer Start) | |
Typ. Anzugszeit bei Us | 250 ms (bei Ansteuerung über A1) |
Rückfallzeit typisch | 25 ms (bei Ansteuerung über S11/S12 und S21/S22) |
20 ms (bei Ansteuerung über A1) | |
Gleichzeitigkeit | ∞ |
Wiederbereitschaftszeit | 1 s (Bereitschaftszeit nach dem Aktivieren der Sensorkreise: 100 ms) |
Schaltfrequenz maximal | 0,5 Hz |
Schutzbeschaltung | Überspannungsschutz; Suppressordiode |
Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 100 Ω |
Betriebsspannungsanzeige | 1 x LED (grün) |
Statusanzeige | 5 x LED (grün) |
Kontaktausführung | 4 Freigabestrompfade |
2 Halbleiter-Meldeausgänge | |
Kontaktmaterial | AgCuNi, +0,2 ... 0,4 µm Au |
Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC |
Schaltspannung minimal | 10 V AC/DC |
Grenzdauerstrom | 6 A (Schließer) |
max. 100 mA (Meldeausgang (24 V DC)) | |
Einschaltstrom maximal | 6 A |
Einschaltstrom minimal | 10 mA |
Quadr. Summenstrom | 72 A2 (ITH2 = I12 + I22+ I32+ I42) |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms) |
66 VA (220 V DC, τ = 0 ms) | |
66 VA (110 V DC, τ = 0 ms) | |
100 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
144 VA (24 V DC, τ = 0 ms) | |
Abschaltleistung (induktive Last) maximal | 48 VA (24 V DC, τ = 40 ms) |
43 W (48 V DC, τ = 40 ms) | |
Schaltleistung minimal | 0,1 W |
Schaltvermögen (360/h Schaltspiele) | 5 A (0,1 Hz; DC13; 24 V) |
Schaltvermögen (3600/h Schaltspiele) | 3 A (AC15; 230 V) |
Ausgangssicherung | 6 A gL/gG NEOZED (Schließer) |
4 A gL/gG NEOZED (für Low-Demand-Applikationen) |
Anschlusstechnik | |
steckbar | ja |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Abisolierlänge | 7 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Breite | 22,5 mm |
Höhe | 112,2 mm |
Tiefe | 114,5 mm |
Farbe | gelb |
Sicherheitstechnische Daten | |
Stopp-Kategorie | 0 |
Sicherheitstechnische Daten: EN ISO 13849 | |
Kategorie | 4 |
Performance Level (PL) | e (5 A DC13; 3 A AC15; 8760 Schaltspiele/Jahr) |
Sicherheitstechnische Daten: EN 50156 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sicherheitstechnische Daten | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sicherheitstechnische Daten | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Sicherheitstechnische Daten | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Schutzart Einbauort minimal | IP54 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 45 °C (siehe Derating-Kurve) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
Einsatzhöhe | ≤ 2000 m (über NN) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % (im Mittel, 85 % gelegentlich, keine Betauung) |
Luft- und Kriechstrecken zwischen den Stromkreisen | |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178/VDE 0160 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | siehe Derating-Kurve |
Einbaulage | vertikal oder horizontal |
Artikelnummer | 2903257 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | G1 - Relais |
Produktschlüssel | DNA191 |
GTIN | 4046356729819 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 292,22 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 223,43 g |
Zolltarifnummer | 85371098 |
Ursprungsland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001449 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122200 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Ihre Vorteile
Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
3 Sicherheitsfunktionen in einem Gerät
Geringe Gehäusebreite von nur 22,5 mm
Keine Software-Konfiguration erforderlich
Auch mit Push-in-Anschluss erhältlich
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg