PSR-SCP-42-48UC/ESAM4/3X1/1X2B - Sicherheitsrelais
2901416

Sicherheitsrelais zur Not-Halt- und Schutztürüberwachung bis SIL 3 oder Cat. 4, PL e nach EN ISO 13849, 1- oder 2-kanaliger Betrieb, 3 Freigabestrompfade, Eingangsnennspannung: 42 V AC/DC ... 48 V AC/DC, steckbare Schraubklemmen

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Bis Cat. 4/PL e nach EN ISO 13849-1, SIL 3 nach EN IEC 62061, SIL 3 nach IEC 61508
Manuell überwachte sowie automatische Aktivierung in einem Gerät
Basisisolierung
1- und 2-kanalige Ansteuerung
3 Freigabestrompfade, 1 Meldestrompfad