UM- 8RM/KSR-G24/21/MS/PLC
-
Aktivmodul
2900890
VARIOFACE-Ausgabemodul, mit 8 Miniaturrelais, je 1 Wechsler mit feststellbarer Handbetätigung, gesteckt, für 24 V DC (inkl. Relais)
Produktdetails
Produkttyp | Übergabemodul |
Anzahl der Kanäle | 8 |
Betriebsart | 100 % ED |
Lebensdauer mechanisch | 5x 106 Schaltspiele |
Mit Bestückung | ja |
Isolationseigenschaften: Luft- und Kriechstrecken Ausgang/Ausgang | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Luft- und Kriechstrecken Ausgang/Ausgang | |
Bemessungsisolationsspannung | 300 V AC |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV (Basisisolierung zwischen den Ausgangskontakt-Strompfaden) |
6 kV (Sichere Trennung und verstärkte Isolierung zwischen Eingangsstromkreis und Ausgangskontakt-Strompfaden) | |
Unterstützte Steuerung MITSUBISHI MELSEC Q | |
Passende I/O-Karte | QY82P |
Unterstützte Steuerung MITSUBISHI MELSEC L | |
Passende I/O-Karte | LY41PT1P |
LY42PT1P |
Eingangsnennspannung UN | 24 V DC |
Eingangsspannungsbereich bezogen auf UN | 0,9 ... 1,1 |
Eingangsspannungsbereich | 21,6 V DC ... 26,4 V DC |
Typischer Eingangsstrom bei UN | 18 mA |
Ansprechzeit typisch | 9 ms |
Rückfallzeit typisch | 6 ms |
Schutzbeschaltung | Freilaufdiode (im Relais integriert) |
Betriebsspannungsanzeige | LED grün |
Statusanzeige/Kanal | LED gelb (im Relais integriert) |
Schalten | |
Kontaktausführung | 1 Wechsler |
Art des Schaltkontaktes | Einfachkontakt |
Kontaktmaterial | AgNi |
Schaltspannung maximal | 250 V AC/DC |
Schaltspannung minimal | 12 V AC/DC |
Grenzdauerstrom | 5 A |
Schaltstrom minimal | 10 mA |
Abschaltleistung (ohmsche Last) maximal | 120 W (24 V DC) |
62 W (48 V DC) | |
48 W (60 V DC) | |
55 W (110 V DC) | |
66 W (220 V DC) | |
1250 VA (250 V AC) |
Steuerungsebene | |
Anschlussart | IDC/FLK-Stiftleiste |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 14 |
Rastermaß | 2,54 mm |
Feldebene | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Versorgung | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Anzahl der Anschlüsse | 4 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Statusanzeige vorhanden | ja |
Breite | 92 mm |
Höhe | 112 mm |
Tiefe | 60,5 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP00 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 50 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
Luft- und Kriechstrecken Ausgang/Ausgang | |
Normen/Bestimmungen | EN 61010-2-201 |
IEC 60664 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
Einbaulage | beliebig |
Hinweis zum Betrieb | Die maximale Schaltleistung der verwendeten Relais berücksichtigen |
Hinweis zum Betrieb | Benachbarte Kanäle dürfen nicht gemischt mit SELV / PELV und berührgefährlichen Spannungen beschaltet werden. |
Hinweis zum Betrieb | Die Ausgänge sind nicht für das Schalten unterschiedlicher Außenleiter geeignet. Die Summe der verwendeten Schaltspannungen bei benachbarten Ausgängen darf den Wert der Bemessungsisolationsspannung nicht überschreiten |
Hinweis zum Betrieb | Gegen benachbarte Module (in Tragschienenrichtung) sollten die, in der Applikation, notwendigen Anforderungen an die Isolierung (Basisisolierung oder Verstärkte Isolierung) durch geeignete Maßnahmen (z. B. Trennplatten) realisiert werden. |
Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |
Artikelnummer | 2900890 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | I1 - Systemverkabelung |
Produktschlüssel | DK2191 |
GTIN | 4046356545099 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 368 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 250,8 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27141152 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
SCIP | 7d59583e-0133-4b73-9358-05e8fe551979 |
Ihre Vorteile
Geringe Baubreiten von nur 92 mm (8 Kanäle) bzw. 285 mm (32 Kanäle)
Steckbare Miniaturrelais mit jeweils einem Wechslerkontakt und feststellbarer Handbetätigung
Versorgungsspannungsanzeige (LED)
LED-Statusanzeige und Freilaufdiode je Signalpfad (im Relais integriert)
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg