Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FL SWITCH SFNT 16TX - Industrial Ethernet Switch
2891952

Ethernet Switch für weiten Temperaturbereich, 16 TP-RJ45-Ports, automatische Erkennung der Datenübertragungsrate von 10 oder 100 MBit/s (RJ45), Autocrossing-Funktion.

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

RJ45-Ports unterstützen eine Übertragungsrate von 10/100 MBit/s
LWL-Ports erlauben 100 MBit/s
16 Ports in einem schmalen Metallgehäuse mit redundanter Eingangsspannung
Sicherheitsoptionen bei der Kabelverriegelung
Lokale Diagnoseanzeigen mit LEDs
Es gibt Geräte für den Standardtemperaturbereich (0 °C ... 60 °C) und den weiten Temperaturbereich (-40 °C ... 75 °C)
Die Erkennung von Auto-Negotiation und Autocrossing erleichtert Installation und Aufbau