Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FL MC 2000T SM20 SC - LWL-Umsetzer
2891317

LWL-Konverter mit SC-Duplex-LWL-Anschluss (1300 nm), zur Umsetzung von 100 Base-TX auf Singlemode-Glasfaser mit einer maximalen Länge von 20 km. Auto-MDI(X)-Funktion und umfangreiche Link-Diagnose. DIN-Schienenmontierbar mit weitem Betriebstemperaturbereich.

Produktdetails








Kompatible Produkte