Der Smart Managed Compact Switch (Smart Managed Compact Switch - SMCS) ist ein industrietauglicher Ethernet Switch mit acht Gigabit-Ethernet-Ports im RJ45-Format.
FL SWITCH SMCS 8GT
-
Industrial Ethernet Switch
2891123
Ethernet Smart Managed Compact Switch mit acht 10/100/1000 MBit/s RJ45-Ports
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Breite | 128 mm |
Höhe | 110 mm |
Tiefe | 69 mm |
Farbe | grau-aluminium |
Montageart | Tragschienenmontage |
Ethernet (RJ45) | |
Anschlussart | RJ45 |
Hinweis zur Anschlussart | Autonegotiation und Autocrossing |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 MBit/s |
Übertragungsphysik | Kupfer |
Übertragungslänge | 100 m (pro Segment) |
Signal-LEDs | Versorgungsspannung, Datenübertragung, Fehler, Link, Activity |
Anzahl der Kanäle | 8 (RJ45-Ports) |
Seriell (RS-232) | |
Anschlussart | RS-232-C, 6-polige MINI-DIN-Buchse (PS/2) |
Produkttyp | Switch |
Produktfamilie | Managed Switch SMCS |
Bauform | Blockbauweise |
Grundfunktionalität | Store-and-forward Switch normkonform IEEE 802.3 4 Prioritätsklassen nach IEEE802.1 P TCP/IP-Protokoll, BootP-fähig, Port-Mirroring, integrierte Web-Server-Funktion, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), PROFINET Device, Medien Redundanz Protokoll (MRP). |
Isolationseigenschaften | |
Schutzklasse | III (VDE 0106) |
Switch-Funktionen | |
Diagnosefunktionen | RMON History |
N:1-Portmirroring | |
LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
SNMP-Traps | |
ACD (Address Conflict Detection) | |
Grundfunktionalität | Store-and-forward Switch normkonform IEEE 802.3 4 Prioritätsklassen nach IEEE802.1 P TCP/IP-Protokoll, BootP-fähig, Port-Mirroring, integrierte Web-Server-Funktion, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), PROFINET Device, Medien Redundanz Protokoll (MRP). |
Meldekontakt Ansteuerspannung | 24 V (typisch) |
Meldekontakt Ansteuerstrom | 600 mA |
PROFINET-Conformance-Klasse | Conformance-Class B |
PROFINET-Gerätefunktion | PROFINET-IO Device |
Fast Startup | |
Filterfunktionen | Quality of Service (4 Prioritätsklassen) |
Port-Priorisierung | |
VLAN | |
IGMP Snooping (128 Gruppen) | |
IGMP Query | |
Auto-Query-Port | |
Extended Multicast Filtering | |
Static Multicast Filtering | |
MAC-Adresstabelle | 4000 |
Management | Web-based Management (HTTP) |
SNMP v1/v2 | |
Serielle Schnittstelle (V.24) | |
Redundanz | MRP (Media Redundancy Protocol) |
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
FRD (Fast Ring Detection) | |
Large Tree Support | |
Status- und Diagnoseanzeigen | LEDs: US1, US2 (Spannungsversorgung), Fail (Alarmkontakt), je 2 LEDs pro Ethernet Port (Link und umschaltbar Activity/Speed/Duplex) |
Unterstützte Browser | Internet Explorer ab Version 5.5 |
Weitere Funktionen | BootP |
DHCP-Client | |
Zeitsynchronisation | SNTP |
Security-Funktionen | |
Grundfunktionalität | Store-and-forward Switch normkonform IEEE 802.3 4 Prioritätsklassen nach IEEE802.1 P TCP/IP-Protokoll, BootP-fähig, Port-Mirroring, integrierte Web-Server-Funktion, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), PROFINET Device, Medien Redundanz Protokoll (MRP). |
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | nach Protokoll 802.2 |
Stromaufnahme | 600 mA |
Lokale Diagnose | US1/2 Versorgungsspannung US1, US2 LED grün |
FAIL div. LED rot | |
LINK Link-Status LED grün | |
ACT/MODE Empfang/Senden von Telegrammen LED grün | |
SPD/MODE Datenübertragungsrate LED grün/orange | |
FD/MODE Duplex-Mode LED grün | |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 14,4 W |
Prüfstrecke | 500 V DC 1 min |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Versorgung | |
Versorgungsspannung (DC) | 24 V DC (redundant) |
Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 32 V DC |
Anschluss Versorgung | über COMBICON, max. Leiterquerschnitt 2,5 mm² |
Restwelligkeit | 3,6 VPP (innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches) |
Stromaufnahme typisch | 450 mA (bei US = 24 V DC) |
Stromaufnahme | 600 mA |
Funktion | |
Meldekontakt Ansteuerspannung | 24 V (typisch) |
Meldekontakt Ansteuerstrom | 600 mA |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Abisolierlänge | 7 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 55 °C (keine Betauung) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
Vibration (Betrieb) | nach IEC 60068-2-6: 5g, 10 Hz ... 150 Hz |
Luftdruck (Betrieb) | 86 kPa ... 108 kPa (2000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 66 kPa ... 108 kPa (3500 m üNN) |
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | Ja |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Konformität zu EMV-Richtlinien | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium A |
IEC 61000-4-3 (Elektromagnetische Felder) Kriterium A | |
IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium A | |
IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium A | |
IEC 61000-4-6 (Leitungsgeführte Störfestigkeit) Kriterium A | |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3 +A11 |
Funktionalität | |
Grundfunktionalität | Store-and-forward Switch normkonform IEEE 802.3 4 Prioritätsklassen nach IEEE802.1 P TCP/IP-Protokoll, BootP-fähig, Port-Mirroring, integrierte Web-Server-Funktion, Multicast Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), PROFINET Device, Medien Redundanz Protokoll (MRP). |
Systemvoraussetzungen | |
Unterstützte Browser | Internet Explorer ab Version 5.5 |
Statusanzeige | LEDs: US1, US2 (Spannungsversorgung), Fail (Alarmkontakt), je 2 LEDs pro Ethernet Port (Link und umschaltbar Activity/Speed/Duplex) |
Artikelnummer | 2891123 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M2 - Netzwerktechnik |
Produktschlüssel | DNN122 |
GTIN | 4046356149679 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 835,1 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 650 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC000734 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43222600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
FL MEM PLUG - Konfigurationsspeicher 2891259
-
FL MEM PLUG/MRM - Konfigurationsspeicher 2891275
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Treiber- und Schnittstellen-Software 2701139
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Patch-Kabel 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Patch-Kabel 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Patch-Kabel 2891686
-
FL CAT6 PATCH 5,0 - Patch-Kabel 2891783
-
FL CAT6 PATCH 7,5 - Patch-Kabel 2891880
-
FL CAT6 PATCH 10 - Patch-Kabel 2891877
-
FL CAT6 PATCH 12,5 - Patch-Kabel 2891369
-
FL CAT6 PATCH 15,0 - Patch-Kabel 2891372
-
FL CAT6 PATCH 20,0 - Patch-Kabel 2891576
-
IPASSIGN - Software 2701094
Ihre Vorteile
RSTP
SNMP
VLANs
MRP (Client und Manager)
Web-based Management, SNMP
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg