FL SWITCH 4800E-24FX-4GC - Industrial Ethernet Switch
2891102

Der Rack-montierte Managed Ethernet Switch entspricht den Normen IEC 61850-3 und IEEE 1613. Er verfügt über 24 SC-D MM-Glasfaserports für 100 MBit/s und vier Gigabit-Combo-Ports (10/100/1000 MBit/s-RJ45-Anschluss; 1000 MBit/s-LWL-Anschluss erfordert 1000 MBit/s-SFP-Modul).

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Netzwerkstruktur nach IEC 61850
IEEE 1613