Entwickelt nach IEC 61850-3 (Umgebungsbedingungen)
FL SFP FX
-
Medienmodul
2891081
Das schmale Form-Faktor-Steckmodul bietet ein Lichtwellenleiter-Interface mit einer Datenübertragungsrate von 100 MBit/s bei einer Wellenlänge von 1310 nm (lang).
Produktdetails
LR
Zulassungs-ID: LR22250919TANK
Zulassungs-ID: TA24215MBV
Zulassungs-ID: 48146_B1 BVBSH
Zulassungs-ID: Nr. 966RINA
Zulassungs-ID: ELE014724XG001ABS
Zulassungs-ID: 21_2066186_1_PDAcULus Recognized
Zulassungs-ID: E140403Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Netzwerkstruktur nach IEC 61850
IEEE 1613
MSA-konform