FL SWITCH 4808E-16FX-4GC - Industrial Ethernet Switch
2891079

Managed Switches gemäß IEC 61850 und IEEE 1613 für 19"-Rackmontage. Verfügt über acht RJ45-Ports für 10/100 MBit/s, 16 SC-D MM Glasfaserports für 100 MBit/s und vier Gigabit-Comboports (10/100/1000 MBit/s RJ45-Anschluss; 1000 MBit/s LWL-Anschluss erfordert 1000 MBit/s SFP-Modul).

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör
Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Netzwerkstruktur nach IEC 61850
IEEE 1613