FL SWITCH SFNT 7TX/FX - Industrial Ethernet Switch
2891006

Ethernet Switch für weiten Temperaturbereich, 7 TP-RJ45-Anschlüsse, 1 LWL-Anschluss, 100 MBit/s vollduplex im SC-D-Format, automatische Erkennung der Datenübertragungsrate von 10/100 MBit/s (RJ45), Autocrossing-Funktion, Lesen von QoS-Prioritätsmeldungen, Aufnahme von Security-Rahmen

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Weiter Betriebstemperaturbereich -40 °C ... 75 °C
RJ45-Ports unterstützen eine Übertragungsrate von 10/100 MBit/s
LWL-Ports erlauben 100 MBit/s
QoS-priorisierte Meldungen (Quality of Service)
Lokale Diagnoseanzeigen mit LEDs
Meldekontakt für die Diagnose von Spannungsversorgung und Link-Status
Der Switch bietet zusätzlich Kabelverriegelung und Portblockierung
Die Erkennung von Auto-Negotiation und Autocrossing erleichtert Installation und Aufbau