RAD-CAB-EF393-15M
-
Antennenkabel
2885634
Antennenkabel, Außendurchmesser: 10 mm, Innenleiter: flexibel, Dämpfung: 4,3 / 8,3 / 14,8 dB bei 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, Anschluss: 2 x N (male), Kabellänge: 15 m
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Halogenfrei
Einfaches Verlegen durch flexiblen Innenleiter
Flammhemmend
UV-beständig
Ölbeständig
Für den Außenbereich