MNT-1 CH II
-
Überspannungsschutzgerät Typ 3
2882255
Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für Netzsteckdosen, optische Power- und Defektanzeige. Länderspezifische Ausführung: CH
Produktdetails
Produkttyp | Geräteschutz |
Produktfamilie | MAINTRAB |
Stromversorgungssystem IEC | TN |
TT | |
Bauform | Zwischenstecker |
Ländertypisch verwendbar in | CH |
Meldung Überspannungsschutz defekt | optisch |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
IEC-Prüfklasse | III |
T3 | |
EN Type | T3 |
Anzahl der Ports | One |
Anschlussart | Schutzkontaktstecker/-steckdose |
Maßzeichnung |
|
Breite | 56 mm |
Höhe | 76 mm |
Tiefe | 79 mm |
Farbe | schwarz (RAL 9005) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
CTI-Wert des Materials | 400 |
600 | |
Isolierstoff | PA 6 |
Material Gehäuse | PA 6 |
Schutzpfade | L-N |
L-PE | |
N-PE | |
Wirkungsrichtung | L(N)-PE |
Nennspannung UN | 230/400 V AC (TN) |
Nennfrequenz fN | 50 Hz (60 Hz) |
Höchste Dauerspannung UC (L-N) | 275 V AC |
Höchste Dauerspannung UC (L-PE) | 360 V AC |
Höchste Dauerspannung UC (N-PE) | 360 V AC |
Nennlaststrom IL | 16 A (30 °C) |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 5 µA |
Standby-Leistungsaufnahme PC | ≤ 1 VA |
Referenzprüfspannung UREF | 255 V AC |
Kombinierter Stoß UOC | 6 kV |
Energieabsorption symmetrisch | 140 J (L-N (L)) |
Energieabsorption asymmetrisch | 220 J (L(N)-PE) |
Schutzpegel Up | ≤ 1,5 kV |
TOV-Verhalten bei UT (L-N) | 460 V AC (5 s / withstand mode) |
460 V AC (120 min / safe failure mode) | |
TOV-Verhalten bei UT (L-PE) | 460 V AC (5 s / withstand mode) |
460 V AC (120 min / withstand mode) | |
1455 V AC (200 ms / safe failure mode) | |
TOV-Verhalten bei UT (N-PE) | 1200 V AC (200 ms / safe failure mode) |
Ansprechzeit tA (L-N) | ≤ 25 ns |
Ansprechzeit tA (L-PE) | ≤ 100 ns |
Ansprechzeit tA (N-PE) | ≤ 100 ns |
Erforderliche Vorsicherung maximal | 16 A (gG / B / C) |
Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 1,5 kA AC |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 (Kindersicherung) |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 75 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 75 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | EN 60664-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 / EN 61643-11 |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-11 |
Hinweis | 2011 |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-11 |
Hinweis | 2012 |
Montageart | Stecken in Netzsteckdose |
Artikelnummer | 2882255 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL1421 |
GTIN | 4046356143547 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 113 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 97,35 g |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171203 |
ECLASS-15.0 | 27171203 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000942 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121620 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | 25219964-fb1c-46c8-a002-9db7cc5f172f |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg