Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

D-LAN-19"-D-P - Überspannungsschutzleiterplatte
2880192

Ersatz-Platine für die Produkte ""D-LAN-19""..."". Baugruppe mit vier überspannungsgeschützten Ports für Datenschnittstellen gem. Kat.5/EN 50173 (100Base T), inkl. Anschlussbuchsen RJ45.

Produktdetails








Ihre Vorteile

Einfacher Austausch des Schutzes dank modularer Bauweise
Einfache Netzwerkeinbindung mittels RJ45-Buchsen
Einsetzbar bis zu 1 GBit/s dank angepasster Schutzschaltung