IB IL SGI 2/F-2MBD-PAC
-
Analogmodul
2878735
Inline, Dehnungsmessstreifen-Erfassungsklemme, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 2 MBit/s, 2 schnelle Eingänge, 4-, 6-Leiter-Anschlusstechnik, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Maßzeichnung |
|
Breite | 48,8 mm |
Höhe | 136 mm |
Tiefe | 71,5 mm |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Inline-Lokalbus | |
Anzahl Schnittstellen | 2 |
Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
Übertragungsgeschwindigkeit | 2 MBit/s |
Übertragungsphysik | Kupfer |
Modul | |
ID-Code (dez) | 223 |
ID-Code (hex) | DF |
Längencode (hex) | 03 |
Längencode (dez) | 03 |
Prozessdatenkanal | 48 Bit |
Eingabeadressraum | 6 Byte |
Ausgabeadressraum | 6 Byte |
Registerlänge | 32 Bit |
Bedarf an Parameterdaten | 15 Byte |
Bedarf an Konfigurationsdaten | 5 Byte |
Analog | |
Beschreibung des Eingangs | Eingangskanäle für Dehnungsmessstreifen |
Anzahl der Eingänge | 2 |
Anschlusstechnik | 6- oder 4-adrige, paarig-verdrillte geschirmte Leitung |
Brückendifferenz Ud | Messbereich festgelegt durch Wahl des Kennwerts und der Brückenspannung |
Brückenspannung U0 | 3,3 V |
5 V | |
Messwertdarstellung | 15 Bit + Vorzeichen |
Kennwerte | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±4 mV/V |
+1 mV/V, +2 mV/V, +3 mV/V, +4 mV/V |
Analog | |
Beschreibung des Ausgangs | Spannungsausgang |
Anzahl der Ausgänge | 2 |
Impedanz | > 58,3 Ω (typisch; zulässiger Gesamtwiderstand der DMS) |
Ausgangsspannung | 5 V |
3,3 V | |
Ausgangsstrom | typ. 55 mA (bei UV = 3,3 V) |
typ. 85 mA (bei UV = 5 V) |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Produktfamilie | Inline |
Bauform | modular |
Lieferumfang | inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern |
Betriebsart | Prozessdatenbetrieb mit 3 Worten, PCP mit 1 Wort |
Besondere Eigenschaften | 2 schnelle Eingänge |
4-, 6-Leiter-Anschlusstechnik | |
Diagnose-Meldungen | Ausfall der Spannungsversorgung an UANA Fehlermeldung in den Prozessdaten |
Ausfall oder Unterschreiten der Logikspannung UL Peripheriefehlermeldung an den Buskoppler | |
Peripheriefehler Fehlermeldung in den Prozessdaten |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 1,25 W |
Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
Versorgungsspannung | 7,5 V DC (über Potenzialrangierer) |
Stromaufnahme | max. 110 mA |
typ. 100 mA | |
Potenziale: Versorgung der Analogmodule (UANA) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC (über Potenzialrangierer) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Stromaufnahme | typ. 32 mA (mit maximaler Last 58,3 Ω bei UV = 5 V) |
typ. 8 mA (ohne DMS) | |
Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
Prüfspannung: Logik / analoge Peripherie (Digitalisolator) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Funktionserde / analoge Peripherie (Trennstrecke) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Prüfspannung: Logik / Funktionserde (Trennstrecke) | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Anschlusstechnik | |
Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Inline-Anschlussstecker | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
Schutzart | IP20 |
Luftdruck (Betrieb) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2878735 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DRI144 |
GTIN | 4017918996437 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 226,4 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 190 g |
Zolltarifnummer | 85389091 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | d61a25cb-640e-46a5-86e1-3d383d564322 |
Kompatible Produkte
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline-Schirmstecker 2726353
-
IB IL SCN-8 - Inline-Stecker 2726337
-
SKS 8 - Schirmanschlussklemme 3240210
-
SK 8 - Schirmanschlussklemme 3025163
-
SCC 15-NS35 - Schirmanschlussklemme 1019443
-
AB/SKS - Auflagebock 3240224
-
AB-SK/E - Auflagebock 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - N-Sammelschiene 0402174
-
IL CP - Kodierstern 2742683
-
IB IL FIELD 8 - Beschriftungsfeld 2727515
-
EMT (62X46)R - Einsteckschild 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Beschriftungsfeld 2727501
-
EMT (62X10)R - Einsteckschild 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808710
-
UCT-TMF 6 - Marker für Klemmen 0828746
-
UC-TMF 6 - Marker für Klemmen 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0809735
-
UCT-TMF 12 - Marker für Klemmen 0829214
-
UC-TMF 12 - Marker für Klemmen 0819233
Ihre Vorteile
2 schnelle Eingänge für DMS
Anschluss der DMS in 6- und 4-Leiter-Technik
Versorgungsspannung der Sensoren aus der Klemme, keine externe Versorgung erforderlich
Kommunikation wahlweise über Prozessdaten oder Parameterkanal (PCP)
Parametrierung der Kanäle unabhängig voneinander über das Bussystem
Bussynchrones Prozessdaten-Update
Diagnose- und Statusanzeigen
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg