Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

IB IL SGI 2/F-PAC - Analogmodul
2878638

Inline, Dehnungsmessstreifen-Erfassungsklemme, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, 2 schnelle Eingänge, 4-, 6-Leiter-Anschlusstechnik, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

2 schnelle Eingänge für DMS
Anschluss der DMS in 6- und 4-Leiter-Technik
Versorgungsspannung der Sensoren aus der Klemme, keine externe Versorgung erforderlich
Kommunikation wahlweise über Prozessdaten oder Parameterkanal (PCP-Compact)
Parametrierung der Kanäle unabhängig voneinander über das Bussystem
Bussynchrones Prozessdaten-Update