Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

RAD-PIG-EF316-N-SMA - Antennenkabel
2867694

Antennenkabel, Außendurchmesser: 3,2 mm, Innenleiter: flexibel, Dämpfung: 0,5 / 0,7 / 0,9 dB bei 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, Anschluss: SMA (male) -> N (female), Kabellänge: 0,3 m

Produktdetails








Ihre Vorteile

Halogenfrei
Flammhemmend
Ölbeständig
UV-beständig
Für den Innenbereich