RAD-CON-SMA-N-SS - Antennenkabel
2867403

Antennenkabel, Außendurchmesser: 2,5 mm, Innenleiter: flexibel, Dämpfung: 0,9 dB bei 900 MHz, Anschluss: SMA (male) -> N (male), Kabellänge: 1,2 m

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Einfaches Verlegen durch flexiblen Innenleiter
Für den Innenbereich