Die Anforderungen an Sicherheit und Anlagenverfügbarkeit steigen ständig - gleich in welcher Branche. Neben dem Maschinenbau und der chemischen Industrie werden auch in der Anlagen- und Automatisierungstechnik die Prozessabläufe immer umfangreicher. Auch an die Energietechnik werden ständig steigende Anforderungen gestellt.
Zur Steuerung von Zeitabläufen in der Produktions- und Prozesstechnik stehen die Zeitrelais der ETD-Serie zur Verfügung.
ETD-FL-2T-DTI
-
Zeitrelais
2866187
Multifunktionales Zeitrelais mit 7 Funktionen und zwei einstellbaren Zeitbereichen (50 ms - 10 h), Weitbereichsnetzteil, 2 Wechsler
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Universeller Einsatz durch vielfältige Funktionen und wählbare Zeitbereiche
Zeitbereiche von einigen Millisekunden bis zu mehreren Tagen
2 potenzialfreie Wechsler-Ausgänge
Variabler Versorgungsspannungsbereich