PI-EX-MB-S/16-01-2/D-SUB
-
Motherboard
2865214
Ex i-Motherboard zur Aufnahme von 16 x PI-Ex-Speise-; -Eingangs- oder -Ausgangstrennverstärkermodulen. Mit Schnittstelle zum Anschluss an HART-Multiplexer und D-SUB-Stiftleiste zur Anbindung der Analog-Signale an die Leitsystemebene.
Produktdetails
Produkttyp | Modulträger |
Anwendung | Basiselement |
Nennspannung UN | 20 V DC ... 35 V DC (siehe Nennspannung PI-Module) |
Verpolschutz | ja |
Versorgung | |
Redundante Einspeisung | ja, diodenentkoppelt |
Steuerungsebene | |
Anschluss gemäß Norm | DIN 41652/IEC 60807-2 |
Anschlussart | D-SUB-Stiftleiste |
Anzahl der Anschlüsse | 1 |
Polzahl | 37 |
Hinweis | max. zul. Strom = 1 A (30 V AC/DC) |
Feldebene | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 8 mm |
Polzahl | 32 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Anzugsdrehmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Sicherheitstechnische Daten | |
Eingangsspannung Ui | ≤ 30 V |
Max. Ausgangsspannung Uo | ≤ 30 V |
Sicherheitstechnische Maximalspannung Um | 250 V |
Maßzeichnung |
|
Breite | 247,7 mm |
Höhe | 127,5 mm |
Tiefe | 92 mm |
142,5 mm (mit Koppelstecker NS 35/7,5) | |
147,5 mm (mit Koppelstecker NS 32) | |
150 mm (mit Koppelstecker NS 35/15) |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
Isolierstofftyp Gehäuse | Polyamid PA unverstärkt, Polycarbonat PC, PVC |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 75 °C |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
ATEX | |
Kennzeichnung | II (1) G [Ex ia Ga] IIC |
II (1) D [Ex ia Da] IIIC | |
II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc | |
Zertifikat | KEMA 99ATEX7296 |
PxCIF08ATEX2835325X |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2865214 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | J1 - MSR-Technik |
Produktschlüssel | DK1XXX |
GTIN | 4046356148696 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 939,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 746,44 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002780 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-Nr.: Nicht zutreffend) |
Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
SCIP | 21bc8793-080a-4bd7-9a79-ea7f303ffacb |
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg