Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

IB IL 24 DI 16-NPN-PAC - Digitalmodul
2863520

Inline, Digitaleingabeklemme, Digitale Eingänge: 16 (NPN), 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

16 digitale Eingänge, npn-schaltend
Anschluss der Sensoren in 2- und 3-Leiter-Technik
Maximal zulässiger Laststrom je Sensor: 250 mA
Diagnose- und Statusanzeigen