Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

IB IL AO 2/SF-PAC - Analogmodul
2863083

Inline, Analogausgabeklemme, Analoge Ausgänge: 2, 0 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

2 analoge Ausgabekanäle
Anschluss der Aktoren in 2-Leiter-Technik
Spannungsbereich: 0 V ... 10 V
Strombereiche: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Darstellung der Ausgabewerte in zwei verschiedenen Formaten möglich
Verhalten der Ausgänge im Fehlerfall parametrierbar
Prozessdaten-Update inklusive Wandlungszeit des Digital-Analog-Wandlers < 1 ms