Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

IB IL 24/230 DOR1/W-PC-PAC - Inline-Klemme
2862178

Inline, Relaisklemme, Relaisausgang: 1 (potenzialfreie Kontakte), 24 V DC, 230 V AC, zum Schalten von induktiven und kapazitiven Lasten, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Sichere Trennung nach EN 50178
Potenzialfreier Anschluss für einen Aktor
Nennstrom am Ausgang: 2,2 A
Gesamtstrom der Klemme: 2,6 A