IB IL 24 PWR IN/2-F-D-PAC - Einspeisemodul
2862152

Inline-Einspeiseklemme, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), 24 V DC, mit Sicherung (Main- und Segmentspannung) und Diagnose

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einspeisung der 24-V-Hauptspannung UM
Bereitstellung der 24-V-Segmentspannung US
Absicherung des Haupt- und des Segmentkreises durch eine interne Sicherung