Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ME B-12,5 MSTBO KMGY - Blindstopfen
2854801

Tragschienengehäuse, Blindstopfen für unbestückte Klemmstellen (MSTBO), Breite: 10 mm, Höhe: 19,06 mm, Tiefe: 12,29 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Produktdetails









Ihre Vorteile

Einfache, werkzeuglose Montage
Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94