Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

ME B-17,5 MSTBO KMGY - Blindstopfen
2853776

Tragschienengehäuse, Blindstopfen für unbestückte Klemmstellen (MSTBO), Breite: 15 mm, Höhe: 19,05 mm, Tiefe: 12,3 mm, Farbe: lichtgrau (ähnlich RAL 7035)

Produktdetails









Ihre Vorteile

Einfache, werkzeuglose Montage
Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94