Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

IBS RL 24 DI 16/8-T - Dezentrales I/O-Gerät
2836463

Digitales Eingabegerät für INTERBUS; Twisted-Pair mit 500 kBaud, 16 Eingängen (24 V DC), Anschluss der Sensoren über 5-polige M12-Buchsen, robustes Metallgehäuse, Schutzart IP67

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Robustes Metallgehäuse
Umfangreiche Diagnosefunktionen
M12-Steckverbinder für Peripherie
Ruggedline-Steckverbinder für INTERBUS, wahlweise mit Fiber Optic oder Twisted Pair, und Versorgungsspannung