Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

LV-120-230AC/110DC - Steckmodul
2833738

Steckmodul, mit Varistor und LED gelb, Eingangsspannung: 120 ... 230 V AC/110 V DC ±20 %

Produktdetails









Ihre Vorteile

Schutz durch mechanische Kodierung gegen Fehlstecken
Dämpfung der induktiven Spulen-Rückspannung