ILB ETH 24 DI16 DIO16-2TX - I/O-Modul
2832962

Inline, Block IO, Ethernet, RJ45-Buchse, Digitale Eingänge: 32, 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Digitale Ausgänge: 16, 24 V DC, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Http (Web-Server)
SNMP
DDI
BootP
Modbus/TCP