FL IF 2FX SC-F
-
Medienmodul
2832412
LWL-Interface-Modul zum Anschluss von 100Base-FX Multimode Glasfaser (1300 nm), SC, Anschlussrichtung nach vorne
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Produkttyp | Erweiterungsmodul |
Bauform | Stand-alone |
Grundfunktionalität | Medienmodul für Modular Managed Switch |
Funktionalität | |
Grundfunktionalität | Medienmodul für Modular Managed Switch |
Galvanische Trennung | 100Base-FX//Versorgung |
Lokale Diagnose | LEDs auf Kopfstation / Erweiterungsmodul |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 21,6 W |
Prüfspannung | 2 kV AC |
Übertragungsmedium | Kupfer |
LWL | |
Versorgung | |
Versorgungsspannung | über Kopfstation |
Anschluss Versorgung | aus FL SWITCH GHS oder FXT |
Stromaufnahme typisch | 200 mA |
Ethernet: 100Base-FX nach IEEE 802.3 | |
Übertragungslänge | 10000 m (maximal (abhängig von der benutzten Faser)) |
Ethernet: 100Base-FX nach IEEE 802.3 | |
Anschlussart | SC |
Übertragungsgeschwindigkeit | 100 MBit/s |
Übertragungslänge | 2800 m (Glasfaser mit F-G 50/125 1,6 dB/km F800) |
6400 m (Glasfaser mit F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
3000 m (Glasfaser mit F-G 62,5/125 2,6 dB/km F600) | |
2800 m (Glasfaser mit F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
Wellenlänge | 1300 nm |
Anzahl der Kanäle | 2 (SC-Multimode) |
Maßzeichnung |
|
Breite | 31 mm |
Höhe | 75,7 mm |
Tiefe | 72,5 mm |
Farbe | grün |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Material Gehäuse | PA |
Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : Betrieb: 25g, 11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls |
: Lagerung/Transport: 50g, 11 ms Dauer, Halbsinus-Schockimpuls |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 55 °C (keine Betauung) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Vibration (Betrieb) | nach IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2004/108/EG |
Konformität zu EMV-Richtlinien | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriterium B |
IEC 61000-4-3 (Gestrahlte Störfestigkeit) Kriterium A | |
IEC 61000-4-4 (Burst) Kriterium A | |
IEC 61000-4-5 (Surge) Kriterium A | |
IEC 61000-4-6 (Leitungsgeführte Störfestigkeit) Kriterium A | |
IEC 61000-4-8 (Störfestigkeit gegenüber Magnetfelder) Kriterium A | |
EN 55022 (Störaussendung) Kriterium A | |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2:2005 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-3/-4 |
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen | nach VW-Spezifikation |
Galvanische Trennung | 100Base-FX//Versorgung |
Montageart | im Hostsystem |
Artikelnummer | 2832412 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M2 - Netzwerktechnik |
Produktschlüssel | DNN123 |
GTIN | 4017918974466 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 102,9 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 80 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43201500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115423
-
PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - LWL-Kabel 2799322
-
PSM-LWL-GDO- 50/125 - LWL-Kabel 2799432
-
FOC-GDM-RUGGED-1016/IP20/... - LWL-Patch-Kabel 2901558
-
FOC-GDO-1017/IP20/... - LWL-Patch-Kabel 2901559
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/IP20/... - LWL-Patch-Kabel 2901554
-
FOC-PN-HCS-GI-1005/... - LWL-Patch-Kabel 1402189
-
ZBF 29:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0829003
Ihre Vorteile
Robuste Ethernetübertragung auch für störbelastete Umgebungen bei mittlerer Reichweite
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg