IB IL SSI-IN-PAC
-
Funktionsmodul
2819574
Inline-Erfassungsklemme für Absolutwertgeber, komplett mit Zubehör (Anschlussstecker und Beschriftungsfeld), 1 Eingang für absolute Dreh- oder Wegmesssysteme mit SSI-Schnittstelle
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Maßzeichnung |
|
Breite | 12,2 mm |
Höhe | 135 mm |
Tiefe | 71,5 mm |
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Nutzungsbeschränkung | |
CCCex -Hinweis | Der Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen ist in China nicht erlaubt. |
Inline-Lokalbus | |
Anschlussart | Inline-Datenrangierer |
Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBit/s |
Übertragungsphysik | Kupfer |
Modul | |
ID-Code (dez) | 95 |
ID-Code (hex) | 5F |
Längencode (hex) | 02 |
Längencode (dez) | 02 |
Prozessdatenkanal | 32 Bit |
Eingabeadressraum | 4 Byte |
Ausgabeadressraum | 4 Byte |
Registerlänge | 4 Byte |
Bedarf an Parameterdaten | 6 Byte |
Bedarf an Konfigurationsdaten | 5 Byte |
Absolutwertgeber | |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Einstellbare Auflösung | 25 Bit (maximal) |
Übertragungsfrequenz | 100 kHz |
200 kHz | |
400 kHz | |
800 kHz | |
1 MHz | |
Digital | |
Anschlusstechnik | Zugfederanschluss |
Digital | |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Produktfamilie | Inline |
Bauform | modular |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,55 W |
Versorgung | |
Entnahme der Geberversorgungsspannung | Hauptkreis UM |
Geberversorgungsspannung | 5 V DC |
Geberversorgungsstrom | max. 250 mA |
Peripheriespannung | 24 V AC |
Stromaufnahme maximal | 35 mA (typisch) |
Potenziale: Versorgung der Logik (UL) | |
Versorgungsspannung | 7,5 V DC (über Potenzialrangierer) |
Stromaufnahme | max. 28 mA |
Potenziale: Versorgung des Hauptkreises (UM) | |
Versorgungsspannung | 24 V DC (über Potenzialrangierer) |
Versorgungsspannungsbereich | 19,2 V DC ... 30 V DC (inklusive aller Toleranzen, inklusive Welligkeit) |
Stromaufnahme | max. 66 mA |
Anschlusstechnik | |
Benennung Anschluss | Inline-Anschlussstecker |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Inline-Anschlussstecker | |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Leiterquerschnitt starr | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 28 ... 16 |
Abisolierlänge | 8 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 75 % ... 85 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 75 % ... 85 % |
Montageart | Tragschienenmontage |
Artikelnummer | 2819574 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DRI161 |
GTIN | 4017918941154 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 94,2 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 71 g |
Zolltarifnummer | 85389091 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242605 |
ECLASS-15.0 | 27242605 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001601 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | d4eb2f1f-7643-4f03-afdd-48dc05d420b4 |
Kompatible Produkte
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Inline-Schirmstecker 2726353
-
IL CP - Kodierstern 2742683
-
IB IL FIELD 2 - Beschriftungsfeld 2727501
-
EMT (62X10)R - Einsteckschild 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0808710
-
UCT-TMF 6 - Marker für Klemmen 0828746
-
UC-TMF 6 - Marker für Klemmen 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Zackband flach 0809735
-
UCT-TMF 12 - Marker für Klemmen 0829214
-
UC-TMF 12 - Marker für Klemmen 0819233
Ihre Vorteile
1 Single- oder Multiturngeber mit bis zu 25-Bit-Auflösung anschließbar
Übertragungsfrequenz bis 1 MHz
Schirmanschluss
5 V-Geberversorgung inkl. Überwachung
Parity-Überwachung
Drehrichtungsumkehr
Gray- oder Binary-Code
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg