IB L2-M ESTOP-ADAP 1/1 M12
-
Y-Verteiler
2819189
Not-Aus-Y-Stecker
Produktdetails
Allgemein | mit Mittenabstand 18 mm, geeignet für umspritzte Steckverbinder und ungeschirmte, konfektionierbare Steckverbinder mit Schneidklemm-Anschlusstechnik QUICKON und einem Anschlussbereich von 0,14 mm² bis 0,34 mm² |
Produkttyp | Y-Verteiler |
Polzahl | 5 |
Anzahl der Kabelabgänge | 2 |
Geschirmt | nein |
Kodierung | A |
Gewindeart | M12 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Isolationswiderstand | ≥ 10 GΩ |
Nennspannung UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Nennstrom IN | 4 A |
Statusanzeige | nein |
Statusanzeige vorhanden | nein |
Maßzeichnung |
|
Länge | 50,1 mm |
Mittenabstand | 18 mm |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Material Dichtung | NBR |
Material Griffkörper | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
Material Kontakt | CuZn |
Material Kontaktoberfläche | Ni/Au |
Material Kontaktträger | TPU GF |
Material Verschraubung | Zinkdruckguss, vernickelt |
Anschluss 1 | |
Bauform | Buchse gerade M12 |
Kodierungsart | A |
Anschluss 2 | |
Bauform | Buchse gerade M12 |
Kodierungsart | A |
Anschluss 3 | |
Bauform | Stecker gerade M12 |
Kodierungsart | A |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP65 |
IP67 | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) (Stecker/Buchse) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
Normbezeichnung | M12-Steckverbinder |
Normen/Bestimmungen | IEC 61076-2-101 |
Artikelnummer | 2819189 |
Verpackungseinheit | 5 Stück |
Mindestbestellmenge | 5 Stück |
Verkaufsschlüssel | C1 - Sensor-Aktor-Kabel |
Produktschlüssel | AF1GAB |
GTIN | 4017918193157 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 29 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 26,1 g |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440106 |
ECLASS-15.0 | 27440106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002925 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31251500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg