MINI MCR-SL-PT100-LP-NC
-
Temperaturmessumformer
2810308
Konfigurierbarer Loop-powered Temperaturmessumformer für Pt 100-Temperatursensoren, über DIP-Schalter konfigurierbar, mit Schraubanschluss, nicht vorkonfiguriert
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Produkttyp | Temperaturmessumformer |
Produktfamilie | MINI Analog |
Konfiguration | DIP-Schalter |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Funktionalität | |
Konfiguration | DIP-Schalter |
Linearitätsfehler | < 0,05 % (bei voller Messspanne) |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | < 42 mW |
Sprungantwort (0-99%) | < 200 ms |
Temperaturkoeffizient maximal | < 0,02 %/K |
Übertragungsfehler der eingestellten Messspanne | ((90 K / eingestellte Messspanne [K]) + 0,05)% |
Übertragungsfehler der vollen Messspanne | ≤ 0,25 % |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang/Versorgung | |
Bemessungsisolationsspannung | 30 V AC |
50 V DC | |
Prüfspannung | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Isolierung | Basisisolierung nach IEC/EN 61010 |
Versorgung | |
Benennung | Loop-powered |
Versorgungsspannungsbereich | 12 V DC ... 30 V DC |
Stromaufnahme maximal | < 4,5 mA (ohne Signalstrom) |
Leistungsaufnahme | < 150 mW (ohne Signalstrom) |
Signal | |
Anzahl der Eingänge | 1 |
Messen | |
Konfigurierbar/Programmierbar | ja, unkonfiguriert |
Verwendbare Sensortypen (RTD) | Pt 100 (IEC 60751/EN 60751) |
Messbereichsspanne Temperatur | min. 50 K |
: | -150 °C ... 300 °C (konfigurierbar) |
Sensorspeisestrom | 1 mA (konstant) |
Max. zulässiger Gesamtleitungswiderstand | 10 Ω (je Leitung) |
Anschlusstechnik | 2-, 3-, 4-Leiter |
Grenze Fehlererkennung (Kurzschluss) | < 30 Ω |
Grenze Fehlererkennung (Bereichsunterschreitung) | 30 Ω ≤ (Start Spanne - 2,5 % Spanne) |
Grenze Fehlererkennung (Bereichsüberschreitung) | (Ende Spanne + 2,5 % Spanne) ≤ ca. 254 Ω |
Grenze Fehlererkennung (Drahtbruch) | > ca. 254 Ω |
Signal: Strom | |
Anzahl der Ausgänge | 1 |
Konfigurierbar/Programmierbar | ja, unkonfiguriert |
Ausgangssignal Strom | 4 mA ... 20 mA |
20 mA ... 4 mA | |
Ausgangssignal Strom maximal | 23 mA (Ausgangsbegrenzung) |
Bürde/Ausgangslast Stromausgang | (UVersorgung - 12 V) / 22 mA |
Ripple | < 20 mVSS (an 500 Ω) |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge | 12 mm |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 12 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 6,2 mm |
Höhe | 93,1 mm |
Tiefe | 101,2 mm |
Farbe | grün (RAL 6021) |
Material Gehäuse | PBT |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 65 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 5 % ... 95 % (keine Betauung) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
UKCA | |
Zertifikat | UKCA-konform |
UL, USA / Kanada | |
Kennzeichnung | UL 508 Recognized |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie |
Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
Hinweis | Während der Störbeeinflussung kann es zu geringen Abweichungen kommen. |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Bemerkung | Es sind Schutzmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung zu treffen. |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Benennung | Elektromagnetisches HF-Feld |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 5 % |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Benennung | Schnelle transiente Störungen (Burst) |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 5 % |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Bemerkung | Kriterium B |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Benennung | Leitungsgeführte Störgrößen |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
typische Abweichung vom Messbereichsendwert | 5 % |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 2810308 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | J1 - MSR-Technik |
Produktschlüssel | DK1135 |
GTIN | 4046356134668 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 94,7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 68,4 g |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210129 |
ECLASS-15.0 | 27210129 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002919 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 41112100 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | e7ecc08a-a54a-4900-8c5b-00b097a60e41 |
Kompatible Produkte
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Tragschienen-Busverbinder 2695439
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN - Tragschienen-Busverbinder 2869728
-
TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI - Modulträger 2902934
-
TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI - Modulträger 2902933
-
MINI MCR DKL - Klarsichtdeckel 2308111
-
MINI MCR-DKL-LABEL - Beschriftungsschild 2810272
-
SZS 0,6X3,5 - Schraubendreher 1205053
Ihre Vorteile
2-, 3-, 4-Leiter-Pt 100-Sensoren
Hochkompakter Loop-powered Temperaturmessumformer zur galvanischen Trennung, Wandlung, Verstärkung und Filterung von Pt 100-Signalen auf Normsignale
Benötigt keine zusätzliche Hilfsenergie
Fehlersignalisierung über Diagnose-LED und Analogsignal
2-Wege-Trennung
Eingangssignale mittels DIP-Schalter konfigurierbar
Ausgangsschleifengespeist
Temperaturmessbereich von -150 °C ... 300 °C
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg