PT-IQ-2X2+F-24DC-UT - Überspannungsschutzgerät
2800981

Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter mehrstufiger Statusanzeige am Modul, für zwei 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise. Indirekte Erdung über Gasableiter, HART-fähig. In sicherheitsgerichteten Kreisen bis SIL 3 einsetzbar.

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Kompatible Produkte




Ihre Vorteile

Vorausschauende Überwachung durch 3-stufige LED-Anzeige
Einbindung der Statusmeldung in die Anlagensteuerung durch Sammelfernmeldung
Fix und fehlerfrei installieren durch Tragschienenverbinder
Hoher Wartungskomfort durch 2-teiligen Aufbau
Maximaler Schutz für MSR-Anwendungen dank hohem Ableitvermögen