BT-1S-230AC/O - Überspannungsschutzgerät Typ 3
2800625

Typ 3-Ableiter zur universellen Montage in Installationsdosen, Brüstungskanälen, Unterflurinstallationen oder direkt im Endgerät. Schaltung thermisch überwacht, optische Defektmeldung. Installation in Stich- oder Durchgangsverdrahtung. Ausführung: 230 V AC

Produktdetails








Ihre Vorteile

Optimal ergänzender Schutz der Gebäudeinstallation für eine erhöhte Lebensdauer und Verfügbarkeit der Endgeräte
Universell einsetzbar, dank kompakter Bauform
Verdeckter Überspannungsschutz durch Installation in der Geräteeinbaudose
Bestens informiert dank optischer oder akustischer Defektmeldung