DT-UFB-IB-RBI
-
Überspannungsschutzgerät
2800055
Zwischenstecker mit Überspannungsschutz für 5-Leiter-Fernbus-Eingang. Anschluss: D-SUB 9 Stecker - Buchse. Alternativ aufrastbar auf Tragschiene. Inkl. 1 m Leitung mit D-SUB 9 Anschluss.
Produktdetails
Produkttyp | Überspannungsschutz für Informationstechnik |
Produktfamilie | DATATRAB |
IEC-Prüfklasse | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
VDE Anforderungsklasse | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Bauform | Zwischenstecker zur Tragschienenmontage |
Polzahl | 5 |
Aderpaare pro Modul | 2 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | II |
Anschlussart | D-SUB-9 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 25 mm |
Höhe | 110 mm |
Tiefe | 63 mm |
Farbe | silberfarben |
schwarz (RAL 9005) | |
Material Gehäuse | Zinkdruckguss |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Wirkungsrichtung | Line-Line & Line-Ground/Shield |
Höchste Dauerspannung UC | 5,8 V DC |
Bemessungsstrom | ≤ 180 mA (25 °C) |
Betriebswirkstrom IC bei UC | ≤ 1 µA |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 5 µA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Ader) | ≤ 5 kA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Erde) | ≤ 5 kA |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 10 kA |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) spike | ≤ 700 V |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Ader) statisch | ≤ 15 V |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) statisch | ≤ 700 V |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Signalmasse) statisch | ≤ 15 V |
Restspannung bei In (Ader-Ader) | ≤ 25 V |
Restspannung bei In (Ader-Erde) | ≤ 55 V |
Restspannung bei In (Ader-Signalmasse) | ≤ 25 V |
Schutzpegel Up (Ader-Ader) | ≤ 16 V (B2 - 100 A) |
≤ 20 V (C1 - 500 A) | |
≤ 20 V (C2 - 1 kA) | |
≤ 60 V (C2 - 5 kA) | |
Schutzpegel Up (Ader-Erde) | ≤ 700 V (B2 - 100 A) |
≤ 700 V (C1 - 500 A) | |
≤ 700 V (C2 - 5 kA) | |
Ansprechzeit tA (Ader-Ader) | ≤ 1 ns |
Ansprechzeit tA (Ader-Erde) | ≤ 100 ns |
Einfügungsdämpfung aE, sym. | typ. 0,5 dB (≤ 5 MHz / 150 Ω) |
typ. 0,6 dB (≤ 10 MHz / 100/150 Ω) | |
Grenzfrequenz fg (3 dB), sym. im 100 Ω-System | ≥ 100 MHz |
Grenzfrequenz fg (3 dB), sym. im 150 Ω-System | ≥ 100 MHz |
Kapazität (Ader-Ader) | typ. 20 pF |
Widerstand pro Pfad | typ. 7 Ω |
Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
Stoßstromfestigkeit (Ader-Ader) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
B2 - 4 kV / 100 A | |
Stoßstromfestigkeit (Ader-Erde) | B2 - 4 kV / 100 A |
C1 - 1 kV / 500 A | |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
D1 - 1 kA |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
VDE Anforderungsklasse | B2 |
C1 | |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | IEC 60664-1 / VDE 0110-1 |
Normen Spezifikation Informationstechnik | |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21 |
DIN EN 61643-21 | |
IEC 61643-21 | |
DIN EN 61643-21 | |
Normen/Bestimmungen | DIN EN 61643-21 |
Hinweis | 2002 |
Normen/Bestimmungen | IEC 61643-21 |
Hinweis | 2000 |
Montageart | Anschlussspezifisches Zwischenstecken und Tragschiene 35 mm |
Artikelnummer | 2800055 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL3112 |
GTIN | 4046356462716 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 444,3 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 436 g |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ECLASS-15.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 9ef61a20-ebeb-4308-a440-0dc86910c906 |
Ihre Vorteile
Einfache Netzwerkeinbindung mittels D-SUB-Anschluss
Keine Beeinflussung des Signals dank angepasster Schutzschaltung
Schaltschrankgerechter Einbau durch Entfernen des Erdanschluss-Adapters möglich
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg