S-PT-EX-48DC-1/2" - Überspannungsschutzgerät
2800054

Überspannungsschutz für einen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis im Anschraubmodul der Schutzart IP67 für Sensorköpfe, Anschluss ½ Zoll 14 NPT. Geprüft nach Zündschutzarten in Ex-Bereichen Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD. Ist geeignet zum Einsatz im Feldbus-System nach dem FISCO Konzept. In sicherheitsgerichteten Kreisen bis SIL 3 einsetzbar.

Produktdetails









Ihre Vorteile

Einfachste Feldmontage dank normiertem Gewinde
Vielseitig einsetzbar durch universelle Schutzschaltung
Einsatz unter besonderen Umgebungsbedingungen dank robuster Bauform