S-PT-EX-48DC
-
Überspannungsschutzgerät
2800053
Überspannungsschutz für einen erdpotenzialfrei betriebenen Signalkreis im Anschraubmodul der Schutzart IP67 für Sensorköpfe, Anschluss M20 x 1,5. Geprüft nach Zündschutzarten in Ex-Bereichen Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD. Ist geeignet zum Einsatz im Feldbus-System nach dem FISCO Konzept. In sicherheitsgerichteten Kreisen bis SIL 3 einsetzbar.
Produktdetails
Produkttyp | Überspannungsschutz für MSR-Technik |
Produktfamilie | SURGETRAB |
IEC-Prüfklasse | C1 |
C2 | |
C3 | |
D1 | |
Bauform | Einschraubmodul |
Polzahl | 2 |
Aderpaare pro Modul | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Nennspannung UN | 48 V DC |
Anschlussart | Einzellitzen |
Maximale innere Kapazität Ci | 1,14 nF |
Max. innere Induktivität Li | 1 µH |
Maximaler Eingangsstrom Ii | 500 mA (T4 / ≤ 75 °C) |
500 mA (T5 / ≤ 75 °C) | |
500 mA (T6 / ≤ 60 °C) | |
max. Eingangsspannung Ui | 53 V DC |
max. Eingangsleistung Pi | 3,00 W |
Isolationsspannung gegen Erde | 500 V AC |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 75 °C (T4) |
-40 °C ... 75 °C (T5) | |
-40 °C ... 60 °C (T6) | |
Einsatztemperaturbereich | -40 °C ... 100 °C (T4) |
-40 °C ... 75 °C (T5) | |
-40 °C ... 60 °C (T6) | |
Max. Oberflächentemperatur | 135 °C (T4) |
100 °C (T5) | |
85 °C (T6) |
Maßzeichnung |
|
Breite | 28 mm |
Höhe | 28 mm |
Tiefe | 79 mm |
Teilungseinheit | 1 TE |
Farbe | stahl-/ edelstahlfarben |
Material Dichtung | NBR |
Material Gehäuse | Edelstahl 1.4404 |
ASTM 316L |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Wirkungsrichtung | Line-Line & Line-Earth Ground |
Höchste Dauerspannung UC | 53 V DC |
37 V AC | |
Betriebswirkstrom IC bei UC | ≤ 5 µA |
Schutzleiterstrom IPE | ≤ 2 µA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Ader) | 170 A |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Erde) | 10 kA |
Impulsableitstoßstrom Iimp (10/350) µs | 1 kA |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (8/20) µs | 20 kA |
Gesamtableitstoßstrom ITotal (10/350) µs | 2 kA |
Nennimpulsstrom Ian (10/1000)µs (Ader-Ader) | 34 A |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Ader) spike | ≤ 160 V |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) spike | ≤ 1,1 kV |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Ader) statisch | ≤ 80 V |
Schutzpegel Up (Ader-Ader) | ≤ 90 V (C3 - 10 A) |
Schutzpegel Up (Ader-Erde) | ≤ 1,1 kV (C3 - 100 A) |
≤ 1,1 kV (C1 - 1 kV / 500 A) | |
≤ 1,2 kV (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
Ansprechzeit tA (Ader-Ader) | ≤ 1 ns |
Ansprechzeit tA (Ader-Erde) | ≤ 100 ns |
Einfügungsdämpfung aE, sym. | typ. 0,1 dB (30 MHz / 50 Ω) |
typ. 0,1 dB (6 MHz / 150 Ω) | |
Grenzfrequenz fg (3 dB), sym. im 50 Ω-System | typ. 70 MHz |
Grenzfrequenz fg (3 dB), sym. im 150 Ω-System | typ. 40 MHz |
Kapazität (Ader-Ader) | typ. 20 pF |
Kapazität (Ader-Erde) | typ. 5 pF |
Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
Stoßstromfestigkeit (Ader-Ader) | C3 - 10 A |
Stoßstromfestigkeit (Ader-Erde) | C1 - 1 kV / 500 A |
C2 - 10 kV / 5 kA | |
C3 - 100 A | |
D1 - 1 kA | |
Wechselstromfestigkeit (Ader-Erde) | 10 A - 1 s |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP67 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C (non-Ex) |
Höhenlage | ≤ 2000 m (amsl) |
Konformität/Zulassungen | |
ATEX | II 1 G Ex ia IIC T4...T6 |
II 2 G Ex d IIC T4...T6 | |
II 1 D Ex iaD 20 IP6x T85 °C...135 °C | |
II 2 D Ex tD A21 IP6x T85 °C...135 °C | |
IECEx | Ga Ex ia IIC T4...T6 |
Ex d IIC T4...T6 | |
Ex iaD IP6x T85 °C...135 °C | |
Ex tD A21 IP6x T85 °C...135 °C |
Luft- und Kriechstrecken | |
Normen/Bestimmungen | IEC 60664-1 / IEC 60079-11 |
Normen/Bestimmungen | EN 61643-21 |
Hinweis | A2:2013 |
Normen/Bestimmungen | EN 60079-0 |
Hinweis | 2018 |
Normen/Bestimmungen | EN 60079-1 |
Hinweis | 2007 |
Normen/Bestimmungen | EN 60079-11 |
Hinweis | 2012 |
Normen/Bestimmungen | EN 60079-31 |
Hinweis | 2009 |
Normen/Bestimmungen | IEC 60079-0 |
Hinweis | 2017 |
Normen/Bestimmungen | IEC 60079-1 |
Hinweis | 2007 |
Normen/Bestimmungen | IEC 60079-11 |
Hinweis | 2011 |
Normen/Bestimmungen | IEC 60079-31 |
Hinweis | 2008 |
Montageart | M20 |
Artikelnummer | 2800053 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL2232 |
GTIN | 4046356445696 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 219,88 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 196,29 g |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171502 |
ECLASS-15.0 | 27171502 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001625 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 3d0d1885-74d7-4fc3-acb2-f34e5e6c6039 |
Ihre Vorteile
Einfachste Feldmontage dank normiertem Gewinde
Vielseitig einsetzbar durch universelle Schutzschaltung
Einsatz unter besonderen Umgebungsbedingungen dank robuster Bauform
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg