Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

UDK 4-DIO/L-R - Durchgangsklemme
2775317

1-stöckige Klemme mit beidseitigem Doppelanschluss und eingebauter Diode, Querschnitt: 0,2 - 2,5 mm2, AWG: 30 - 10, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Zwei Anschlussstellen auf jeder Seite zur Aufnahme mehrerer Leiter
Doppelter Brückenschacht ermöglicht individuelle Potenzialverteilung und Einspeisung