cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 30 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 15 A | 30 - 10 | ||
F | ||||
600 V | 15 A | 30 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 5 A | 30 - 10 |
CSA
Zulassungs-ID: 13631Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
300 V | 15 A | 22 - 10 | ||
C | ||||
300 V | 15 A | 22 - 10 | ||
D | ||||
600 V | 10 A | 22 - 10 |