MT-2/1-S- 24DC - Überspannungsschutzgerät
2765699

Tragschienenmodul mit Überspannungsfeinschutz, Montage auf NS 35/7,5. Nennspannung: 24 V DC, Gehäusebreite: 12,5 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte