INTERBUS-ST Digital-Ausgabemodule
Die digitalen INTERBUS-Ausgabemodule sind für den Anschluss von digitalen Aktoren, wie elektromechanischen Ventilen, Schützen oder Leuchtmeldern, ausgelegt.
Neben den Standardmodulen IB ST 24 BDO ... wird das Programm durch Module mit erweiterter Funktionalität abgerundet.
Die Standardmodule decken mit ihrem Funktionsumfang den überwiegenden Teil der Anwendungsfälle ab. Darüber hinaus bieten einige Module zusätzliche elektronische Funktionalitäten, wie
- Anordnung der Ausgangskanäle in bis zu vier potenzialgetrennten Gruppen,
- separater elektronischer Kurzschlussschutz für jeden Ausgangskanal,
- höherer Ausgangsstrom, die in einzelnen Anwendungen benötigt werden.
Beide Produktlinien bieten alle typischen INTERBUS-ST-Handhabungsvorteile wie z. B. die Mehrleiter-Anschlusstechnik oder die steckbare Modulelektronik.
IB ST 24 DO32/2
-
I/O-Modul
2754325
INTERBUS-ST-Digital-Ausgabemodul, 32 Ausgänge, 24 V DC, 500 mA, 2-Leiter-Anschlusstechnik, Schutzart IP20, bestehend aus: Klemmenteil mit Schraubanschluss und Modulelektronik
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
32 digitale Ausgänge
Anschluss der Aktoren in 2-Leiter-Technik
Nennstrom je Ausgang: 500 mA
Gesamtstrom der Klemme: 8 A
Diagnose- und Statusanzeigen