INTERBUS-ST Digital-Ein-und Ausgabemodule
Die digitalen INTERBUS-Ein-/Ausgabemodule bieten Anschlussmöglichkeiten für 8 Sensoren und 8 Aktoren in 3-Leitertechnik.
Die Modulelektronik ist steckbar ausgeführt. Im Fehlerfall verbleibt der passive Grundklemmblock auf der Tragschiene, und die aktive Elektronik wird mit wenigen Handgriffen ausgetauscht.
Die Module sind gegen Verpolung und die Ausgänge darüber hinaus mit Sicherungen gegen Kurzschluss geschützt. Der Zustand der Sicherungen wird überwacht, auftretende Fehler werden zur Steuerung gemeldet.
Der Kontakt mit der Schutzerde erfolgt direkt beim Aufrasten der Module auf die Tragschiene.
Ein-/Ausgabe-Status-LED und Busdiagnose-Anzeigen auf der Oberseite der Modulelektronik geben jederzeit Aufschluss über den Modulzustand.
Alle Module können individuell auf dem großzügigen, ausziehbaren Beschriftungsfeld gekennzeichnet werden. Die Beschriftung der Einsteckkarten kann per Hand, Plotter oder Drucker erfolgen. Zusätzlich lassen sich die Klemmstellen mit Zackband individuell bezeichnen.
IB ST 24 DIO 8/8/3-2A
-
I/O-Modul
2753708
INTERBUS-ST-Digital-Ein-/Ausgabemodul, 8 Eingänge, 24 V DC, 8 Ausgänge, 24 V DC, 2 A, Schutzart IP20, bestehend aus: Klemmenteil mit Schraubanschluss und Modulelektronik
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
8 digitale Ausgänge
8 digitale Eingänge
Anschluss der Aktoren in 3-Leiter-Technik
Anschluss der Sensoren in 3-Leiter-Technik
Galvanische Trennung
Diagnose- und Statusanzeigen
Tragschienenmontage