MT-RS485-TTL
-
Überspannungsschutzgerät
2749398
Tragschienenmodul mit Überspannungsgrob- und feinschutz für RS-485-Schnittstelle mit TTL-Pegel, zur Montage auf NS 35/7,5, Gehäusebreite: 50 mm
Produktdetails
Produkttyp | Überspannungsschutz für Informationstechnik |
IEC-Prüfklasse | C2 |
C3 | |
D1 | |
VDE Anforderungsklasse | C2 |
C3 | |
D1 | |
Bauform | Tragschienenmodul einteilig |
Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
Aderpaare pro Modul | 2 |
Nennspannung UN | 5 V DC |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Schraubengewinde | M3 |
Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Maßzeichnung |
|
Breite | 47,6 mm |
Höhe | 77,5 mm |
Tiefe | 54,9 mm |
Farbe | schwarz (RAL 9005) |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Nein |
Wirkungsrichtung | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground |
Höchste Dauerspannung UC | 5,8 V DC |
Bemessungsstrom | 450 mA (25 °C) |
Betriebswirkstrom IC bei UC | ≤ 2 mA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Ader) | 10 kA |
Nennableitstoßstrom In (8/20) µs (Ader-Erde) | 10 kA |
Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs maximal (Ader-Ader) | 10 kA |
Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs maximal (Ader-Erde) | 10 kA |
Ableitstoßstrom Imax (8/20) µs maximal (Ader-Signalmasse) | 10 kA |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Ader) spike | ≤ 9 V |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) spike | ≤ 450 V |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Ader) statisch | ≤ 9 V |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Erde) statisch | ≤ 450 V |
Ausgangsspannungsbegrenzung bei 1 KV/µs (Ader-Signalmasse) statisch | ≤ 9 V |
Restspannung bei In (Ader-Ader) | ≤ 9 V |
Restspannung bei In (Ader-Signalmasse) | ≤ 9 V |
Schutzpegel Up (Ader-Ader) | ≤ 9 V |
Schutzpegel Up (Ader-Erde) | ≤ 450 V |
Schutzpegel Up (Ader-Signalmasse) | ≤ 9 V |
Ansprechzeit tA (Ader-Ader) | 1 ns |
Ansprechzeit tA (Ader-Erde) | ≤ 100 ns |
Ansprechzeit tA (Ader-Signalmasse) | ≤ 1 ns |
Einfügungsdämpfung aE, sym. | typ. 0,1 dB (bis 40 kHz 150-Ω-System) |
typ. 0,1 dB (bis 10 kHz) | |
Einfügungsdämpfung aE, asym. | 0,5 dB (bis 0,1 MHz 50-Ω-System) |
0,1 dB (bis 10 kHz 600-Ω-System) | |
Grenzfrequenz fg (3 dB), asym. (Signalmasse) im 50 Ω-System | 600 kHz |
Grenzfrequenz fg (3 dB), asym. (Signalmasse) im 150 Ω-System | 200 kHz |
Grenzfrequenz fg (3 dB), asym. (Signalmasse) im 600 Ω-System | 50 kHz |
Widerstand pro Pfad | 4,4 Ω |
Meldung Überspannungsschutz defekt | keine |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 80 °C |
VDE Anforderungsklasse | C2 |
C3 | |
D1 | |
Normen Spezifikation Informationstechnik | |
Normen/Bestimmungen | Draft IEC 64644-1 |
E VDE 0845-3-1 | |
Draft IEC 64644-1 | |
E VDE 0845-3-1 |
Montageart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 2749398 |
Verpackungseinheit | 5 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | K1 - Überspannungsschutz |
Produktschlüssel | CL3132 |
GTIN | 4017918104962 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 118,99 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 102,422 g |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27171503 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001466 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
SCIP | d864509a-b4d0-4747-876f-6f85f6f7a840 |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg