Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

FLM DO 8 M8 - Dezentrales I/O-Gerät
2736893

Das platzsparende Lokalbus-Gerät ist für den Einsatz in unmittelbarer Nähe zum Prozess besonders geeignet. Funktionen: 8 digitale Ausgänge je mit 500 mA belastbar, kanalgenaue Diagnose, Kurzschluss- und Überlastschutz, M8-Anschlusstechnik

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Auch an Inline-Station anschließbar
Optimiert für 30 mm-Montageprofil
Kurzschluss- und Überlastschutz
Diagnose- und Statusanzeigen
Durchgängiger Anschluss über M8-Steckverbinder