FLM DIO 8/8 M12
-
Dezentrales I/O-Gerät
2736848
Das Lokalbus-Gerät hat digitale Ein- und Ausgänge. Funktionen: 8 digitale Eingänge, 3 ms Filterzeit, 8 digitale Ausgänge je 500 mA, 500 KBd / 2 MBd umschaltbar, kanalgenaue Diagnose, Kurzschluss- und Überlastschutz, M12-Schnellanschlusstechnik
Produktdetails
Breite | 70 mm |
Höhe | 178 mm |
Tiefe | 50 mm |
Bohrlochabstand | 168 mm |
Fieldline-Lokalbus | |
Anschlussart | M12-Steckverbinder, B-kodiert |
Bezeichnung Anschlussstelle | Kupferkabel |
Polzahl | 5 |
Übertragungsgeschwindigkeit | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
Modul | |
ID-Code (dez) | 191 |
ID-Code (hex) | BF |
Längencode (hex) | 41 |
Prozessdatenkanal | 4 Bit |
Eingabeadressraum | 4 Bit |
Ausgabeadressraum | 4 Bit |
Registerlänge | 4 Bit |
Bedarf an Parameterdaten | 3 Byte |
Bedarf an Konfigurationsdaten | 5 Byte |
Digital: | |
Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
Beschreibung des Eingangs | IEC 61131-2 Typ 1 |
Anzahl der Eingänge | 8 |
Anschlussart | M12-Steckverbinder |
Anschlusstechnik | 2-, 3-, 4-Leiter |
Eingangsspannung | 24 V DC |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | -30 V DC ... 5 V DC |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 13 V DC ... 30 V DC |
Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
Filterzeit | 3 ms |
Schutzbeschaltung | Verpolschutz |
Digital: | |
Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
Anschlussart | M12-Steckverbinder |
Anschlusstechnik | 2-, 3-Leiter |
Anzahl der Ausgänge | 8 |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz |
Ausgangsspannung | 24 V DC |
Maximaler Ausgangsstrom je Kanal | 500 mA |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Produktfamilie | Fieldline |
Bauform | modular |
Anzahl der Kanäle | 8 |
Potenziale | |
Spannungsversorgung UL | 24 V DC |
Stromversorgung an UL | max. 4 A |
Stromaufnahme aus UL | max. 55 mA (bei 2 MBaud) |
typ. 50 mA (bei 2 MBaud) | |
max. 50 mA (bei 500 kBaud) | |
typ. 40 mA (bei 500 kBaud) | |
Spannungsversorgung US | 24 V DC |
Stromversorgung an US | max. 4 A |
Stromaufnahme aus US | typ. 5 mA (plus Versorgungsstrom der Sensoren) |
max. 600 mA | |
Spannungsversorgung UA11 | 24 V DC |
Stromversorgung an UA11 | max. 4 A |
Stromaufnahme aus UA11 | typ. 3 mA |
max. 2 A | |
Spannungsversorgung UA12 | 24 V DC |
Stromversorgung an UA12 | max. 4 A |
Stromaufnahme aus UA12 | typ. 3 mA |
max. 4 A | |
Versorgung: Modulelektronik | |
Anschlussart | M12-Steckverbinder |
Benennung | UL |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 30 V DC (Welligkeit eingeschlossen) |
Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
Prüfspannung: zur Peripherie | 500 V AC |
Anschlussart | M12-Steckverbinder |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
Schutzart | IP65/IP67 |
Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 106 kPa (bis zu 2000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 95 % |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montageart | Wandmontage |
Artikelnummer | 2736848 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DRI434 |
GTIN | 4046356135603 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 369,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 330 g |
Zolltarifnummer | 85389099 |
Ursprungsland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 - Bussystem-Kabel 1507065
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 - Bussystem-Kabel 1507078
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900 - Bussystem-Kabel 1507081
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900 - Bussystem-Kabel 1507094
-
SAC-5P- 2,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507117
-
SAC-5P- 5,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507120
-
SAC-5P-10,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507133
-
SAC-5P-15,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507146
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507162
-
SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507175
-
SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507188
-
SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507191
-
SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507201
-
SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507214
-
SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB - Bussystem-Kabel 1507227
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518465
-
SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU - Datensteckverbinder 1507764
-
SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU - Datensteckverbinder 1507777
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y-Verteiler 1683455
-
SACC-M12MSB-5SC SH - Steckverbinder 1513570
-
SACC-M12FSB-5SC SH - Steckverbinder 1513596
-
SACC-M12MRB-5SC SH - Steckverbinder 1513583
-
SACC-M12FRB-5SC SH - Steckverbinder 1513606
-
SACC-M12MS-5SC M - Steckverbinder 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Steckverbinder 1508200
-
SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518481
-
SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH - Sensor-/Aktor-Kabel 1518478
Ihre Vorteile
Flexible Zuführung der Spannungsversorgung
Kurzschluss- und Überlastschutz
Diagnose- und Statusanzeigen
SPEEDCON-Schnellverriegelung
Durchgängiger Anschluss über M12-Steckverbinder
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg