FLM BK PN M12 DI 8 M12-2TX
-
Buskoppler
2736741
Der PROFINET-Buskoppler eröffnet einen Lokalbus für bis zu 16 Teilnehmer. Weitere Funktionen: 100 MBit/s, Autonegotiation, Autocrossover, SNMP, TFTP, LLDP, 8 digitale Eingänge, kanalgenaue Diagnose, Kurzschluss-/Überlastschutz, M12-Schnellanschlusstechnik
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Maßzeichnung |
|
Breite | 70 mm |
Höhe | 178 mm |
Tiefe | 50 mm |
Bohrlochabstand | 168 mm |
Farbe | anthrazit |
PROFINET | |
Anschlussart | M12-Steckverbinder, D-kodiert |
Bezeichnung Anschlussstelle | Kupferkabel |
Polzahl | 4 |
Übertragungsgeschwindigkeit | 100 MBit/s (Autonegotiation) |
PROFINET | |
Übertragungsgeschwindigkeit | 100 MBit/s |
Feldbus: Lokalbus Gateway | |
Benennung | Lokalbus Gateway |
Anschlussart | M12-Steckverbinder, B-kodiert |
Übertragungsrate | 500 kBaud / 2 MBaud umschaltbar |
Max. Länge Lokalbus | 20 m |
Max. Anzahl Lokalbusteilnehmer | 16 |
Systemgrenzen | |
Anzahl der anschließbaren Lokalbus-Teilnehmer | max. 16 |
Anzahl der Teilnehmer mit Parameterkanal | max. 16 |
Modul | |
ID-Code (hex) | none |
Prozessdatenkanal | 8 Bit |
Eingabeadressraum | 8 Bit |
Ausgabeadressraum | 0 Bit |
Registerlänge | 8 Bit |
Digital: | |
Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
Beschreibung des Eingangs | IEC 61131-2 Typ 1 |
Anzahl der Eingänge | 8 (IEC 61131-2 Typ 1) |
Anschlussart | M12-Steckverbinder |
Anschlusstechnik | 2-, 3-, 4-Leiter |
Eingangsspannung | 24 V DC |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | -30 V DC ... 5 V DC |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 13 V DC ... 30 V DC |
Nenneingangsspannung UIN | 24 V DC |
Filterzeit | 3 ms |
Schutzbeschaltung | Kurzschlussschutz, Überlastschutz der Sensorversorgung; Verpolschutz |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Bauform | modular |
Anzahl der Kanäle | 8 |
Potenziale | |
Spannungsversorgung UL | 24 V DC |
Stromversorgung an UL | max. 4 A |
Stromaufnahme aus UL | max. 118 mA (bei 2 MBaud) |
typ. 118 mA (bei 2 MBaud) | |
max. 60 mA (bei 500 kBaud) | |
typ. 60 mA (bei 500 kBaud) | |
Spannungsversorgung US | 24 V DC |
Stromversorgung an US | max. 4 A |
Stromaufnahme aus US | typ. 5 mA (plus Versorgungsstrom der Sensoren) |
max. 600 mA | |
Potenziale | |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 30 V DC |
Potenziale | |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgung: Modulelektronik | |
Anschlussart | M12-Steckverbinder |
Benennung | UL |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 30 V DC (Welligkeit eingeschlossen) |
Versorgungsstrom | < 100 mA |
Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
Prüfspannung: zur Peripherie | 500 V DC |
Anschlussart | M12-Steckverbinder |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
Schutzart | IP65/IP67 |
Hinweis | Dichten Sie nicht benutzte Steckplätze/Anschlüsse ab, um die Schutzart zu gewährleisten. |
Luftdruck (Betrieb) | 80 kPa ... 106 kPa (bis zu 2000 m üNN) |
Luftdruck (Lagerung/Transport) | 70 kPa ... 106 kPa (bis zu 3000 m üNN) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 85 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 95 % |
Schutzklasse | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Montageart | Wandmontage, optional auf Montageplatte |
Wandmontage |
Artikelnummer | 2736741 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DRI41A |
GTIN | 4046356042659 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 335,2 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 335,2 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
VS-M12MSD-RJ45-931/ 5,0 - Netzwerkkabel 1657591
-
SAC-4P-M12MSD/ 2,0-930/M12MSD - Bussystem-Kabel 1521533
-
SAC-4P-M12MSD/ 5,0-930/M12MSD - Bussystem-Kabel 1524051
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - Sensor-/Aktor-Kabel 1518465
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 7-SH - Datensteckverbinder 1521258
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - Datensteckverbinder 1521261
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zackband 2809128
-
SACC-M12MS-5SC M - Steckverbinder 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - Steckverbinder 1508200
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93B - Netzwerkkabel 1407496
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B - Netzwerkkabel 1407497
-
NBC-M12MSD/10,0-93B - Netzwerkkabel 1407498
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93B/R4AC - Netzwerkkabel 1407499
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93B/R4AC - Netzwerkkabel 1407500
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B/R4AC - Netzwerkkabel 1407501
-
NBC-M12MSD/10,0-93B/R4AC - Netzwerkkabel 1407502
Ihre Vorteile
PROFINET
8 Eingänge 24 V DC
M12-Anschlusstechnik mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg