IBS RL 24 DIO 8/8/8-LK-2MBD
-
Dezentrales I/O-Gerät
2731571
Digitales Ein-/Ausgabegerät für INTERBUS; LWL-Technik mit 2 MBaud, acht Eingänge (24 V DC), acht Ausgänge (24 V DC, 0,5 A), Sensor-/ Aktor-Anschluss über 5-polige M12-Buchsen, robustes Metallgehäuse, Schutzart IP67
Produktdetails
Breite | 179 mm |
Höhe | 67 mm |
Tiefe | 71 mm |
Hinweis zu Maßangaben | mit Busanschluss-Steckern und Montageplatte |
INTERBUS | |
Anschlussart | Lichtwellenleiter (Polymerfaser 980/1000 µm) |
Übertragungsgeschwindigkeit | 2 MBit/s |
Übertragungsphysik | LWL |
Digital: | |
Benennung Eingang | Digitale Eingänge |
Anzahl der Eingänge | 8 |
Anschlusstechnik | 2-, 3-, 4-Leiter |
Eingangsspannungsbereich "0"-Signal | 0 V DC ... 5 V DC |
Eingangsspannungsbereich "1"-Signal | 11 V DC ... 30 V DC |
Typischer Eingangsstrom je Kanal | 3 mA |
Verzögerungszeit bei Signalwechsel von 0 auf 1 | 3 ms |
Verzögerungszeit bei Signalwechsel von 1 auf 0 | 3 ms |
Schutzbeschaltung | elektronischer Kurzschluss-/Überlastschutz je Gruppe |
Digital: | |
Benennung Ausgang | Digitale Ausgänge |
Anschlusstechnik | 2-, 3-Leiter |
Anzahl der Ausgänge | 8 |
Schutzbeschaltung | elektronischer Kurzschluss-/Überlastschutz je Kanal |
Ausgangsspannung | 24 V |
Maximaler Ausgangsstrom je Gruppe | 2 A |
Maximaler Ausgangsstrom je Kanal | 500 mA |
Nennausgangsspannung | 24 V |
Ausgangsspannung im ausgeschalteten Zustand | max. 1 V |
Ausgangsstrom im ausgeschalteten Zustand | max. 100 µA |
Nennlast induktiv | 12 VA (1,2 H, 48 Ω) |
Nennlast Lampen | 12 W |
Nennlast ohmsch | 12 W |
Maximale Schaltfrequenz bei ohmscher Nennlast | max. 300 Hz |
Verhalten bei Überlast | Auto-Restart |
Verhalten bei induktiver Überlast | Ausgang kann zerstört werden |
Überstromabschaltung | min. 0,7 A |
Ausgangsstrom bei Massebruch im ausgeschalteten Zustand | max. 25 mA |
Produkttyp | I/O-Komponente |
Produktfamilie | Ruggedline |
Bauform | Blockbauweise |
Anzahl der Kanäle | 16 |
Versorgung: Modulelektronik | |
Versorgungsspannung | 24 V DC |
Versorgungsspannungsbereich | 18,5 V DC ... 32 V DC (inklusive Welligkeit) |
Versorgungsstrom | typ. 120 mA (plus Sensorstrom) |
Welligkeit | max. 3,6 VSS innerhalb des zulässigen Spannungsbereiches |
Potenzialtrennung/Isolation der Spannungsbereiche | |
Prüfspannung: zwischen Buslogik und Ausgängen | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Anschlussart | LWL |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C ... 55 °C |
Schutzart | IP65/IP67 |
Hinweis | Dichten Sie nicht benutzte Steckplätze/Anschlüsse ab, um die Schutzart zu gewährleisten. |
Luftdruck (Betrieb) | 860 hPa ... 1080 hPa (bis zu 1500 m üNN) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 100 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 95 % (keine Betauung) |
Montageart | Wandmontage |
Artikelnummer | 2731571 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | DRI513 |
GTIN | 4017918185725 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 815,1 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 720 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ETIM
ETIM 8.0 | EC001599 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) |
Kompatible Produkte
-
-
IBS RL AP - Montageunterteil 2731128
-
IBS RL MARKER-SET - Beschriftungsschild 2732729
-
SACC-M12MS-4QO-0,75 - Steckverbinder 1641769
-
PSM-LWL-RUGGED-980/1000 - LWL-Kabel 2744322
-
PSM-LWL-RUGGED-FLEX-980/1000 - LWL-Kabel 2744335
-
PSM-LWL-KDHEAVY-980/1000 - LWL-Kabel 2744319
-
IBS RL CONNECTION-LK - Kabelsatz 2733029
-
IBS PWR/5HD/F - Kabel 2731775
-
IBS PWR/5 - Kabel 2820000
-
IBS RL 24 ADAP-LK/T - Adapterset 2725040
-
IBS RL 24 ADAP-T/LK - Adapterset 2725037
-
IBS OPTOSUB-MA/M/R-LK-OPC - LWL-Umsetzer 2732635
-
IBS RL PLUG-LK/POF-F - Busanschlussstecker 2734183
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y-Verteiler 1683455
-
IBS CCO-R/L - Stecker-Set 2759883
-
IBS CCO-PSF/L - Stecker-Set 2780878
-
IBS CCO-PSM/L - Stecker-Set 2759906
-
IBS RL CABLE POF/ - Kabelsatz 2819956
-
IBS RL MARKER-G-SET - Beschriftungsschild 2734727
-
IBS RL MARKER-K-SET - Beschriftungsschild 2734730
-
IBS RL FOC - Faserschneider 2725147
-
PSM-FO-POWERMETER - Messgerät 2799539
-
PSM-POF-KONFTOOL - Konfektionierungswerkzeug 2744131
Ihre Vorteile
Robustes Metallgehäuse
Umfangreiche Diagnosefunktionen
Ruggedline-Steckverbinder für INTERBUS, wahlweise mit Fiber Optic oder Twisted Pair, und Versorgungsspannung
M12-Steckverbinder für Peripherie
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg