IB IL 400 BR - Inline-Klemme
2727394

Inline-Erweiterungsmodul, zur Bremsansteuerung in Verbindung mit Inline-Leistungsklemmen, Bremsmodul für 440-V-DC- oder 440-V-AC-Bremsen

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Anschlussmöglichkeit für ein externes passives Bremsmodul
Hand-vor-Ort-Bedienung
Integrierter elektronischer Motorschutz in Anlehnung an IEC 60947-4
Diagnose- und Statusanzeigen
Sichere Trennung zwischen Netzspannung und 24-V-Versorgungsspannung nach EN 50178
Motorsteuerung über Ausgangsprozessdaten
Motorstrom-Monitoring