G 5/ 2 B - Geräteklemme
2716305

Geräteklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 32 A, Anzahl der Anschlüsse: 4, Polzahl: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 4 mm2, Querschnitt: 0,2 mm2 - 4 mm2, Montageart: direktes Anschrauben, Farbe: orange

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Fingersicherer Berührschutz